??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-354/000-002 - Coupleur de bus de terrain EtherCAT ID-Switch Diagnostic
Nomenclature
750-354/000-002
No de produit
750-354/000-002
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 1.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
Hauteur
65.00 mm
Largeur
50.00 mm
Profondeur
97.00 mm
Couleur
gris clair
Poids
100.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
eCl@ss 8.1
27-24-26-07
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés