??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-348 - PROFIBUS DP ECO FIELDBUS COUPLER 12 MBaud DIGITAL AND ANALOG SIGNALS
Lista materiałowa
750-348
Nr zamówienia.
750-348
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
Cross section
28 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
wysokość
65.00 mm
szerokość
50.00 mm
głębokość
97.00 mm
kolor
jasnoszary
masa
115.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
eCl@ss 8.1
27-24-26-07
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD