??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-343 - PROFIBUS DP ECO FIELDBUS COUPLER 12 MBaud DIGITAL AND ANALOG SIGNALS
Lista de materiales
750-343
Item-No.
750-343
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 1.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Tensión asignada según
V
Altura
65.00 mm
Ancho
50.00 mm
Profundidad
97.00 mm
Color
lichtgrau
Peso
110.425 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD