??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-338/040-000 - Feldbuskoppler CANopen D-Sub für eXTReme Umgebungsbedingungen 10 kBaud ... 1 MBaud digitale und analoge Signale
Stückliste
750-338/040-000
Bestell-Nr.
750-338/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
65.00 mm
Breite
51.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
schwarz
Gewicht
176.500 g
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen