??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-338/040-000 - CANopen fieldbus coupler, D-Sub 750 series XTR - for eXTReme environmental conditions 10 Kbaud ... 1 Mbaud digital and analog signals
Bill of material
750-338/040-000
Item-No.
750-338/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
65.00 mm
Width
51.00 mm
Depth
100.00 mm
Color
schwarz
Weight
176.500 g
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей