??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-338/040-000 - CANopen fieldbus coupler, D-Sub 750 series XTR - for eXTReme environmental conditions 10 Kbaud ... 1 Mbaud digital and analog signals
Lista materiale
750-338/040-000
Codice art.
750-338/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
65.00 mm
Larghezza
51.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
schwarz
Peso
176.500 g
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD