??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-333/040-000 - PROFIBUS DP/V1 fieldbus coupler 750 series XTR - for eXTReme environmental conditions 12 Mbaud digital and analog signals
Lista materiale
750-333/040-000
Codice art.
750-333/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
65.00 mm
Larghezza
51.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
schwarz
Peso
180.000 g
Comment
PROFIBUS DP/V1 12 Mbd / XTR
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD