??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-333/040-000 - PROFIBUS DP/V1 fieldbus coupler 750 series XTR - for eXTReme environmental conditions 12 Mbaud digital and analog signals
Lista de materiales
750-333/040-000
Item-No.
750-333/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
65.00 mm
Ancho
51.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
schwarz
Peso
180.000 g
Comment
PROFIBUS DP/V1 12 Mbd / XTR
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD