??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-332 - Coupleur de bus de terrain BACnet/IP, 4ème génération
Nomenclature
750-332
No de produit
750-332
Désignation
Coupleur de bus de terrain BACnet/IP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
100.00 mm
Largeur
61.50 mm
Profondeur
64.70 mm
Couleur
gris clair
Poids
152.600 g
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés