??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-304 - Coupleur de bus de terrain INTERBUS signaux digitaux et analogiques pour rail TS 35
Nomenclature
750-304
No de produit
750-304
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
65.00 mm
Largeur
51.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
lichtgrau
Poids
187.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés