??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-303 - PROFIBUS DP/FMS FIELDBUS COUPLER 12 MBaud DIGITAL AND ANALOG SIGNALS
Lista materiałowa
750-303
Nr zamówienia.
750-303
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
65.00 mm
szerokość
51.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
lichtgrau
masa
185.202 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD