??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-303 - PROFIBUS DP/FMS Accoppiatori segnali digitali ed analogici derivazione integrata di telebus perinstallazione
Lista materiale
750-303
Codice art.
750-303
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
65.00 mm
Larghezza
51.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
lichtgrau
Peso
185.202 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD