??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-1657 - Master IO-Link, 4 porte
Lista materiale
750-1657_HI
Codice art.
750-1657
Designazione
Master IO-Link, 4 porte, 1.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
100.00 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
69.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
47.900 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
eCl@ss 8.1
27-24-26-10
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD