??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-1657 - Maestro IO-Link 4 puertos
Lista de materiales
750-1657_HI
Item-No.
750-1657
Designación
Maestro IO-Link 4 puertos, 1.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
100.00 mm
Ancho
12.00 mm
Profundidad
69.00 mm
Color
gris claro
Peso
47.900 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
eCl@ss 8.1
27-24-26-10
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD