??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-1657 - Maître IO-Link 4 ports
Nomenclature
750-1657_HI
No de produit
750-1657
Désignation
Maître IO-Link 4 ports, 1.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
100.00 mm
Largeur
12.00 mm
Profondeur
69.00 mm
Couleur
gris clair
Poids
47.900 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
eCl@ss 8.1
27-24-26-10
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés