??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-1657 - 4-Port IO-Link Master
Bill of material
750-1657_HI
Item-No.
750-1657
Description
4-Port IO-Link Master, 1.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
100.00 mm
Width
12.00 mm
Depth
69.00 mm
Color
light gray
Weight
47.900 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
eCl@ss 8.1
27-24-26-10
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)