??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-1657 - 4-Port IO-Link-Master
Stückliste
750-1657_HI
Bestell-Nr.
750-1657
Bezeichnung
4-Port IO-Link-Master, 1.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
100.00 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
69.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
47.900 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
eCl@ss 8.1
27-24-26-10
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen