??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-1607 - Modulo di connessione lato campo 8+/8-
Lista materiale
750-1607
Codice art.
750-1607
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
64.00 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
lichtgrau
Comment
24 V DC / 0 V DC
Peso
42.500 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD