??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-1606 - Potentialvervielfältigungsklemme 16-
Stückliste
750-1606
Bestell-Nr.
750-1606
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
64.00 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
0 V DC
Gewicht
42.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen