??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-1606 - Módulo de distribución de potencial 16-
Lista de materiales
750-1606
Item-No.
750-1606
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
64.00 mm
Ancho
12.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
lichtgrau
Comment
0 V DC
Peso
42.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD