??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-1606/040-000 - Field side connection module 16- DC 0 V 750 series XTR - for eXTReme environmental conditions
Lista materiale
750-1606/040-000
Codice art.
750-1606/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.25 - 1.5 mm²
Sezione
24 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
64.00 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
schwarz
Peso
42.059 g
Comment
Potentialvervielfältigungsklemme 16- / XTR
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD