??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-1605/040-000 - Borne de distribution de polarité 16+ DC 24 V pour conditions d'environnemente eXTRèmes
Nomenclature
750-1605/040-000
No de produit
750-1605/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.25 - 1.5 mm²
sections
24 - 16 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
64.00 mm
Largeur
12.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
schwarz
Poids
43.000 g
Comment
Potentialvervielfältiungsklemme 16 + / XTR
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés