??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-1516/040-000 - 8-channel digital output, 24 VDC, 0.5 A, Low-side switching, 2-conductor connection, Extreme
Bill of material
750-1516/040-000
Item-No.
750-1516/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
64.00 mm
Width
12.00 mm
Depth
100.00 mm
Color
dunkelgrau
Comment
24V DC 0.5 A
Weight
45.951 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей