??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-1515/040-000 - 8-channel digital output module 24 VDC 750 series XTR - for eXTReme environmental conditions high-side switching 2-conductor connection
Lista materiałowa
750-1515/040-000
Nr zamówienia.
750-1515/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.25 - 2.5 mm²
Cross section
24 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
64.00 mm
szerokość
12.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
schwarz
masa
48.000 g
Comment
8DO 24V DC 0.5 A 2-Leiter-Anschluss / XTR
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD