??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-1491 - 2AI, para puentes de resistencia (DMS)
Lista de materiales
750-1491
Item-No.
750-1491
Designación
2AI
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
0 V
Altura
64.00 mm
Ancho
12.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
gris claro
Peso
44.900 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD