??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-1491 - 2-channel analog input, Resistor bridges (strain gauge)
Lista materiałowa
750-1491
Nr zamówienia.
750-1491
Description
moduł wejść analogowych 2-kanałowy
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
0 V
wysokość
64.00 mm
szerokość
12.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
jasnoszary
masa
44.900 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD