??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-1421 - 4-Kanal Digital Eingangsklemme DC 24 V positiv schaltend 3-Leiter-Anschluss
Stückliste
750-1421
Bestell-Nr.
750-1421
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
64.00 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
24V DC 0,2 ms
Gewicht
44.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen