??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-1417/040-000 - Ingresso digitale a 8 canali, 24 V DC, 3 ms, Commutazione del negativo, Connessione per 2 conduttori, Estrema
Lista materiale
750-1417/040-000
Codice art.
750-1417/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
64.00 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
dunkelgrau
Comment
24V DC 3,0 ms
Peso
59.800 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD