??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-1416 - Módulo de entradas digitales, 8 canales DC 24 V PNP Conexión de 2 conductores
Lista de materiales
750-1416
Item-No.
750-1416
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
64.00 mm
Ancho
12.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
lichtgrau
Comment
24V DC 0,2 ms
Peso
45.151 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD