??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-1415/040-000 - 8-channel digital input module 24 VDC 750 series XTR - for eXTReme environmental conditions high-side switching 2-conductor connection
Lista de materiales
750-1415/040-000
Item-No.
750-1415/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.25 - 1.5 mm²
Sección
24 - 16 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
64.00 mm
Ancho
12.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
schwarz
Peso
46.759 g
Comment
8DI 24V DC 3,0 ms 2-Leiter-Anschluss / XTR
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD