??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-1406 - Borne d'entrées digitales à 16 canaux DC 24 V PNP
Nomenclature
750-1406
No de produit
750-1406
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
64.00 mm
Largeur
12.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
lichtgrau
Comment
24V DC 0,2 ms
Poids
47.500 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés