??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-103 - Porte-étiquettes de groupe
Nomenclature
750-103
No de produit
750-103
Désignation
Porte-étiquettes de groupe, transparent
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
23.00 mm
Largeur
11.50 mm
Profondeur
104.50 mm
Couleur
transparent
Poids
2.800 g
eCl@ss 7.1
27-37-12-29
eCl@ss 8.1
27-37-12-29
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés