국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
749 13.000
Gühring
Reiben
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_blindhole/catalog_749.prj},{NB=749 13.000},{J21=749 13.000},{A11=13},{B3=105},{B4=105},{B5=151},{B6=12},{C4=46},{C12=1},{C2=100},{C3=10},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.083},{BLD=1},{ID12000=9007490130000},{ID12100=0},{B8=0.900},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{D8=1},{D9=1},{E6=45},{G2=0},{J7=0},{J22=HM-BEST, SPREIZREIBAHLE 13,000 WN RN},{J3=GG},{H3=HM-BEST,},{J1=WN},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h6},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HW},{H5=OHNE},{J6=ZYL01000105},{DATE=2018-07-06},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9007490130000.dxf},{ID10003=9007490130000.stp},{ID10004=9007490130000_prop.xml},{ID10005=A_9007490130000.xml},{ID11001=K10},{ID11002=BLANK},{ID12001=HM MASCH.-REIBAHLE},{ID12007=mm},{ID12008=2018-07-06}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
749 - WN HM MASCH.-REIBAHLE
Bill of material
749 13.000
Identifizierende Bestellnummer
749 13.000
749 13.000
Produktbezeichnung
HM-BEST, SPREIZREIBAHLE 13,000 WN RN
HM-BEST, SPREIZREIBAHLE 13,000 WN RN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HM-BEST,
Normnummer
WN
Schneidendurchmesser min.
13
13
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
105
105
mm
Nutzlänge
105
105
mm
Gesamtlänge
151
151
mm
Schneidenlänge max.
12
12
mm
Schaftlänge
46
46
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
100
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10
10
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
6
Drallrichtung
N
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HW
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Masse (Gewicht)
0.083
0.083
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01000105
ZYL01000105
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성