??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
745-841 - MODULAR PCB TERMINAL BLOCK 2 SOLDER PINS/POLE 1 POLE PIN SPACING 10 MM / 0.394 IN
Lista materiałowa
745-843
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.2 - 6 mm²
Cross section
24 - 10 AWG
długość odizolowania przewodu
11 - 12 mm
Measured voltage
1000 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
2
Current intensity
41 A
raster
10.00 mm
liczba biegunów
1
wysokość
23.00 mm
szerokość
10.00 mm
głębokość
29.10 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
kolor
Dimensions
1,8 + 0,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD