??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
745-841 - Anreihbare Einzelklemme für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in
Stückliste
745-843
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.2 - 6 mm²
Querschnitt
24 - 10 AWG
Abisolierlänge
11 - 12 mm
Spannung
1000 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
41 A
Rastermaß
10.00 mm
Polzahl
1
Höhe
23.00 mm
Breite
10.00 mm
Tiefe
29.10 mm
Anzahl Klemmstellen
1
Anzahl Potential
1
Farbe
Bohrlochdurchmesser
1,8 + 0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen