??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
745-340 - Plaque d'extrémité avec bride
Nomenclature
745-340
No de produit
745-340
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
23.00 mm
Largeur
9.80 mm
Profondeur
29.10 mm
Couleur
grau
Poids
1.459 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés