??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
745-340 - piastra terminale con flangia
Lista materiale
745-340
Codice art.
745-340
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
23.00 mm
Larghezza
9.80 mm
Profondita
29.10 mm
Colore
grau
Peso
1.459 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD