??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
745-3202 bis 745-3212 - Klemmenleiste für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol Rastermaß 10 mm / 0.394 in
Stückliste
745-3206
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
1000 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
32 A
Rastermaß
10.00 mm
Polzahl
Höhe
19.00 mm
Breite
mm
Tiefe
19.40 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
grau
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1.5 mm
Bohrlochdurchmesser
1.5 + 0.1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen