??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
745-3202 a 745-3212 - morsettiera per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo passo 10 mm/0.394 in
Lista materiale
745-3206
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 4 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
1000 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
32 A
Passo
10.00 mm
Numero di poli
Altezza
19.00 mm
Larghezza
mm
Profondita
19.40 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
grau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1.5 mm
Dimensions
1.5 + 0.1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD