??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
745-3202 à 745-3212 - Barrette à bornes pour circuits imprimés 2 broches à souder/pôle Pas 10 mm/0.394 in
Nomenclature
745-3206
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 4 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
2
ampérage
32 A
Pas
10.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
19.00 mm
Largeur
mm
Profondeur
19.40 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
grau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1.5 mm
Dimensions
1.5 + 0.1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés