??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
745-3102 hasta 745-3112 - Regleta hasta tarjetas de C.I. 2 pines /polo Paso 5 mm/0.197 in
Lista de materiales
745-3106
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 4 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
32 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
Altura
19.00 mm
Ancho
mm
Profundidad
19.40 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
grau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 1.5 mm
Dimensions
1.5 + 0.1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD