??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
745-3102 aż do 745-3112 - PCB TERMINAL STRIP 2 SOLDER PINS / POLE PIN SPACING 5 MM / 0.197 IN
Lista materiałowa
745-3106
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 4 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
32 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
19.00 mm
szerokość
mm
głębokość
19.40 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
grau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 1.5 mm
Dimensions
1.5 + 0.1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD