??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
745-3100 - piastra terminale SPESSORE 1.5 MM / 0.059 IN applicabile a scatto
Lista materiale
745-3100
Codice art.
745-3100
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
19.00 mm
Larghezza
1.50 mm
Profondita
19.40 mm
Colore
grau
Peso
0.336 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD