??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
745-302 aż do 745-312 - PCB TERMINAL STRIP 2 SOLDER PINS / POLE PIN SPACING 7.5 MM / 0.295 IN
Lista materiałowa
745-306
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.2 - 6 mm²
Cross section
24 - 10 AWG
długość odizolowania przewodu
11 - 12 mm
Measured voltage
630 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
2
Current intensity
41 A
raster
7.50 mm
liczba biegunów
wysokość
23.00 mm
szerokość
mm
głębokość
29.10 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
grau
masa
g
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 7,5 mm | L1 = L + 1,6 mm
Dimensions
1,8 + 0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD