??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
745-202 aż do 745-212 - PCB TERMINAL STRIP 2 SOLDER PINS / POLE PIN SPACING 10 MM / 0.394 IN
Lista materiałowa
745-206
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 4 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
1000 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
2
Current intensity
32 A
raster
10.00 mm
liczba biegunów
wysokość
19.00 mm
szerokość
mm
głębokość
22.90 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
grau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm | L1 = L + 1,5 mm
Dimensions
1,5 + 0,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD