??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
745-152 hasta 745-162 - Regleta hasta tarjetas de C.I. 2 pines /polo Paso 7,5 mm/0,295in
Lista de materiales
745-156
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 4 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
630 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
32 A
Paso
7.50 mm
Número de polos
Altura
19.00 mm
Ancho
mm
Profundidad
22.90 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
grau
Peso
g
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm | L1 = L + 1,5 mm
Dimensions
1,5 + 0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD