??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
745-152 bis 745-162 - Klemmenleiste für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in
Stückliste
745-156
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
32 A
Rastermaß
7.50 mm
Polzahl
Höhe
19.00 mm
Breite
mm
Tiefe
22.90 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
grau
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm | L1 = L + 1,5 mm
Bohrlochdurchmesser
1,5 + 0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen