??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
745-152 a 745-162 - morsettiera per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo passo 7,5 mm/0,295 in
Lista materiale
745-156
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 4 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
630 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
32 A
Passo
7.50 mm
Numero di poli
Altezza
19.00 mm
Larghezza
mm
Profondita
22.90 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
grau
Peso
g
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm | L1 = L + 1,5 mm
Dimensions
1,5 + 0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD