??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
745-152 à 745-162 - Barrette à bornes pour circuits imprimés 2 broches à souder/pôle Pas 7,5 mm/0,295 in
Nomenclature
745-156
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 4 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
630 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
2
ampérage
32 A
Pas
7.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
19.00 mm
Largeur
mm
Profondeur
22.90 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
grau
Poids
g
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm | L1 = L + 1,5 mm
Dimensions
1,5 + 0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés