??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
745-1402 a 745-1412 - morsettiera per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo passo 12.5 mm/0,492 in con modulo distanziatore a tacche senza flangia di fissaggio
Lista materiale
745-1406
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.2 - 6 mm²
Sezione
24 - 10 AWG
Lunghezza spelatura
11 - 12 mm
Tensione rilevata
1000 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
41 A
Passo
12.50 mm
Numero di poli
Altezza
23.00 mm
Larghezza
mm
Profondita
29.10 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
grau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 7,5 mm | L1 = L + 1,6 mm
Dimensions
1,8 + 0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD